The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­giemanagement en ener­gie­op­slag
    • Ener­gie­mo­ni­to­ringscomponenten
    • Stroom­trans­for­ma­toren en toebe­horen
    • SRD12505
    EAN-nummer
    4049857250721
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F80
    • Stroom­trans­for­ma­toren voor railsysteem en toebe­horen
    • Agardio ener­gie­me­ters
    • Stroom­trans­for­ma­toren en toebe­horen
    • Toon meer

    Stroomtransformator BG 613, 1250/5 A, 5 VA, klasse 1 SRD12505

    Brutoprijs
    € 108,00
    / Stuk *
    € 108,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Stroomtransformator BG 613, 1250/5 A, 5 VA, klasse 1

    SRD12505

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • DIN-rail adapter 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • DIN-rail adapter
    • SRZH01

      DIN-raillhouder voor stroomtransformatoren BG 113, 213, 413

      € 12,30  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Speci­fieke eigen­schappen voor bevei­li­ging
    • Filter­type product
      Plug-in stroom­om­vormer
    Func­ties
    • Nauw­keu­rig­heids­klasse
      1
    Vermogen
    • Vermogen
      5 VA
    Afme­tingen
    • Door­snede van de opening
      45 mm
    • Hoogte
      108 mm
    • Breedte
      85 mm
    • Diepte
      30 mm
    • Hoogte van de opening
      45 mm
    • Breedte van opening
      60 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Draadaansluiting
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Span­ning
    • Nom. houd­span­ning netfre­quentie (r.m.s)
      3000 V
    • Maximale werk­span­ning
      720 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 40 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 40 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1.5 - 6 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 6 mm²
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP10
    • Isola­tie­klasse
      E
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale primaire stroom (lpr)
      1250 A
    • Nomi­nale secun­daire stroom (Isr)
      5 A
    • Nomi­nale stroom
      1250 A
    • Ther­mi­sche nomi­naal stroom
      1,2*Ipr
    • Nomi­nale kort­ston­dige ther­mi­sche stroom (lth/1s)
      60*Ipr
    • Nomi­nale dyna­mi­sche stroom
      2.5*Ith
    • Over­stroom­be­gren­zings­factor
      FS 5
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail, Monta­ge­plaat

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SRD12505
    PDF
    RoHS report SRD12505
    PDF

    Downloads

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SRD12505 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SRD12505

      Stroomtransformator BG 613, 1250/5 A, 5 VA, klasse 1

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2023-12-11

      PDF
      581,43 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SRR04005B - Deelbare stoomtransformator SC2 28 mm 400/5A 2,2 VA klasse 1
      SRR04005B
      Deelbare stoomtransformator SC2 28 mm 400/5A 2, 2 VA klasse 1
      Brutoprijs
      € 203,00
      / Stuk *
      € 203,00
      / Stuk *
    • 2
      ECA380D - kWh-meter 3-fase direct 80 A, 4 modulen, Modbus (RJ45) MID
      ECA380D
      kWh-meter 3-fase direct 80 A, 4 modulen, Modbus (RJ45) MID
      Brutoprijs
      € 420,00
      / Stuk *
      € 420,00
      / Stuk *
    • 3
      SRR01005A - Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 100/5A 0,2 VA klasse 1
      SRR01005A
      Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 100/5A 0, 2 VA klasse 1
      Brutoprijs
      € 174,00
      / Stuk *
      € 174,00
      / Stuk *
    • 4
      ECR310D - kWh-meter 3-fase direct 125 A, 6 modulen, Modbus MID
      ECR310D
      kWh-meter 3-fase direct 125 A, 6 modulen, Modbus MID
      Brutoprijs
      € 499,00
      / Stuk *
      € 499,00
      / Stuk *
    • 5
      SRR05005B - Deelbare stoomtransformator SC2 28 mm 500/5A 2,2 VA klasse 1
      SRR05005B
      Deelbare stoomtransformator SC2 28 mm 500/5A 2, 2 VA klasse 1
      Brutoprijs
      € 228,00
      / Stuk *
      € 228,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group