Steekelement 1-polig varistor, reserve SPN015
EAN-nummer
3250615660671
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vergelijkbaar product: SPB015
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Vergelijkbaar product: SPB015
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
-
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1275 V
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-11,50 kV
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog L-PE/N-PE volgens IEC 61643-111,5 kV
Stroom / temperatuur
-
Nominale ontlaadstroom In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164320 kA
-
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)125 A
-
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE40 kA
Afmetingen
-
Hoogte52,4 mm
-
Breedte17,5 mm
-
Diepte55,3 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
Netwerkconfiguratie
-
Type stelselTN, TT
Samenstelling
-
Met meldcontactNee
Normen
-
Vereistenklasse IEC 61643T2
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPN015
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-11-09
PDF571,86 kB
Meer documentatie