Overspanningsbeveiliging T2 2P 40kA TT/TNS met indicator + sign.contct SPB215
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kamrail 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Pooltype1P+N
-
Positie N-aansluitingRechts
-
Aantal modulen2
-
Nominale spanning Ue240 - 415 V
-
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1275 V
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-11,6 kV
-
Spanningsbeveiligingsniveau omhoog N-PE IEC 61643-111500 V
-
Spanningsbeveiligingsniveau Up L-N (PEN)1,35 kV
-
Spanningsbeveiligingsniveau Up L-PE1,6 kV
-
Nominale bedrijfsspanning AC (signaalcontact)5 - 250 V
-
Nominale bedrijfsspanning DC (signaalcontact)30 - 30 V
-
Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-111350 V
-
Type voedingAC
-
Referentietestspanning Utest AC255 V
-
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-13
-
Nominale spanning240 - 415 V AC ± 10%
-
Kortsluitstroom (Isccr)25 kA
-
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)125 A
-
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering)80 A
-
Nominale ontlaadstroom In20 kA
-
Nominale ontlaadstroom ln 8 - 20 µs L/N (PEN)20 kA
-
Nominale bedrijfsstroom AC (signaalcontact)0,005 - 1,5 mA
-
Nominale bedrijfsstroom DC (signaalcontact)1 - 1 A
-
Volgstroombluscapaciteit0,1 kA
-
Max. ontlaadstroom (Imax)40 kA
-
Max. ontlaadstroom (Imax) L-N (PEN)40 kA
-
Reststroom Ipe< 5 μA
-
Hoogte96,8 mm
-
Breedte35,60 mm
-
Diepte65,7 mm
-
Afstriplengte16 mm
-
Afstriplengte (signaalcontact)7 mm
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
-
Tropenbestendigheid5 - 95%
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
-
Graad van vervuiling IEC 6642
-
Max. hoogte2000 m
-
Type stelselTN-S, TT
-
TN-stelselNee
-
TN-C stelselNee
-
TN-C-S stelselNee
-
TN-S stelselJa
-
TT-stelselJa
-
IT-netwerkNee
-
DC-stelselNee
-
Met meldcontactJa
-
Nominale belastingsstroom IL80 A
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders1,5 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders1,5 - 35 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1.5 - 25 mm²
-
Dwarsdoorsnede soepele geleider (signaalcontact)0,14 - 1,5 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 35 mm²
-
Dwarsdoorsnede massieve geleider (signaalcontact)0,14 - 1,5 mm²
-
Aantal aansluitingen1
-
Vereistenklasse IEC 61643T2
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aandraaimoment3 - 4,5 NM
-
Geschikt voor binnengebruikJa
-
Met geïntegreerde zekeringNee
-
AansluitwijzeDIN-rail
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Type aansluiting (signaalcontact)Steekaansluiting, Schroefaansluiting
-
Geschikt voor extra systeemconfiguratieNee
-
Kenmerken zekeringgG
-
Aantal halve modulen van 17,5 mm4
-
StandaardIEC/EN 61643-11
-
Filtertype productOSB
-
TOV-gedrag op UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Wijze van beschermingL-N, L-PE, N-PE
-
Stroomuitschakelfactor k1,6
-
TOV gedrag bij UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
ProductkleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
MateriaalThermoplast, Polyamide (PA)
-
Is toegankelijkJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPB215
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SPB215
Overspanningsbeveiliging T2 2P 40kA TT/TNS met indicator + sign.contct
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2022-06-14
PDF996,26 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF333,47 kB