The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)
    • SPE030R
    EAN-nummer
    3250610087510
    Verpakking
    1 Stuk
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)

    Signaalcontact voor T2 overspanningsbeveiliging 3P SPE030R

    Binnenkort verkrijgbaar

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Signaalcontact voor T2 overspanningsbeveiliging 3P

    SPE030R

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      5 - 250 V
    • Nomi­nale span­ning (gelijk­stroom)
      5 - 125 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      250 V
    • Toege­kende stootspan­ning
      2500 V
    • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC 60947-1
      2
    • Continue bedrijfsspan­ning Uc volgens IEC 61643-1
      250 V
    Samen­stel­ling
    • Met meld­con­tact
      Ja
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 85 °C
    • Max. hoogte
      2000 m
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      2
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 85 °C
    • Tropen­be­sten­dig­heid
      5 - 95%
    Normen
    • Vereis­ten­klasse IEC 61643
      T2
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Hoogte
      16,9 mm
    • Breedte
      53,4 mm
    • Diepte
      34,9 mm
    • Afstri­plengte
      8 mm
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.25 - 1.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.25 - 1.5 mm²
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Stee­kaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Op basis­ele­ment
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Kort­sluit­stroom (Isccr)
      100 A
    Installatie, montage
    • Geschikt voor binnen­ge­bruik
      Ja
    Zeke­ring
    • Max. vereiste back-up zeke­ring
      1 A (gG)
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20C
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA)
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    Gebruik
    • Gebrui­kers­ca­te­gorie
      AC12, DC12
    • Is toegan­ke­lijk
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - SPD 4P TNS 40 kA (English)
    PDF
    468,70 kB
    REACH declaration SPE030R
    PDF
    RoHS report SPE030R
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SPE030R | Hager Nederland

      Afbeelding SPE030R

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SPE030R | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SPE030R

      Signaalcontact voor T2 overspanningsbeveiliging 3P

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05

      PDF
      231,24 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05

      PDF
      240,27 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KBN380 - Doorverbindingsrail 3P 35 mm² voor SPA180
      KBN380
      Doorverbindingsrail 3P 35 mm² voor SPA180
      Brutoprijs
      € 24,90
      / Stuk *
      € 24,90
      / Stuk *
    • 2
      SPA932 - Overspanningsbeveiliging T1+T2 3-polig TN-S TT 50 kA
      SPA932
      Overspanningsbeveiliging T1+T2 3-polig TN-S TT 50 kA
      Brutoprijs
      € 555,00
      / Stuk *
      € 555,00
      / Stuk *
    • 3
      SPA931 - Overspanningsbeveiliging T1+T2 4-polig TN-S TT 50 kA
      SPA931
      Overspanningsbeveiliging T1+T2 4-polig TN-S TT 50 kA
      Brutoprijs
      € 600,00
      / Stuk *
      € 600,00
      / Stuk *
    • 4
      SPC023N - Steekelement T3 1P Uc 264 V In 5 kA Uoc 6 kV Up 1,25 kV
      SPC023N
      Steekelement T3 1P Uc 264 V In 5 kA Uoc 6 kV Up 1, 25 kV
      Brutoprijs
      € 121,00
      / Stuk *
      € 121,00
      / Stuk *
    • 5
      KBN480 - Doorverbindingsrail 4P 35 mm² voor SPA180
      KBN480
      Doorverbindingsrail 4P 35 mm² voor SPA180
      Brutoprijs
      € 28,80
      / Stuk *
      € 28,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group