The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • SL20080229016

SL, deksel met tapijtrand 20x80 mm, verkeerswit SL20080229016

EAN-nummer
4012740017978
Verpakking
24 meter
Artikelgroep
1C7
Brutoprijs
€ 7,70
/ meter *
€ 7,70
/ meter *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

SL, deksel met tapijtrand 20x80 mm, verkeerswit

SL20080229016

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
SL200801
SL200801
SL Recy30%, bodemprofiel 20x80 mm zwart
€ 7,40/ meter
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor wand­goot 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen koppe­ling voor plint­goot 1 producten beschikbaar
  • Hulp­stukken voor plint­goot 1 producten beschikbaar
  • Eind­plaat voor plint­goot 1 producten beschikbaar
  • Installatie­goot 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor wand­goot
  • Toebe­horen koppe­ling voor plint­goot
  • Hulp­stukken voor plint­goot
  • Eind­plaat voor plint­goot
  • Installatie­goot
  • G6090SCHW

    Onderinvoer plintkanaal 3x19 mm pvc, zwart

    € 11,60  / Stuk*
  • SL20080A9016

    SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, verkeerswit

    € 1,90  / Stuk*
  • SL2008089016

    SL, aftakstuk voor goot 80 mm hoog, verkeerswit

    € 22,30  / Stuk*
  • SL20080619016

    SL, eindstuk tapijtrand voor goot 80 mm hoog, verkeerswit

    € 8,50  / Stuk*
  • COL40110SET19016

    Colonna, compleet 40 cm, verkeerswit

    € 67,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    80 mm
  • Breedte
    20 mm
  • Lengte
    2000 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­code
    9016
Deksel, deur
  • Deksel met flex­rand
    Zonder flex­rand
Samen­stel­ling
  • Met tapijt­rand
    Ja
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2024-11-01
PDF
399,87 kB
Hager REACH declaration SL20080229016
PDF
Hager RoHS report SL20080229016
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SL20080229016 | Hager Nederland

    Afbeelding SL20080229016

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad SL20080229016 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad SL20080229016

    SL, deksel met tapijtrand 20x80 mm, verkeerswit

    PDF
  • Productlicentie

    Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Nederland

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Afbeelding EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group