SL20080, eindstuk tapijtrand, verkwit • SL20080619016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Kabelmanagementsystemen
            • SL - plint­goten
            • SL-plint­goten
            • SL20080619016
            SL20080619016 - SL, eindstuk tapijtrand voor goot 80 mm hoog, verkeerswit
            SL20080619016 - SL, eindstuk tapijtrand voor goot 80 mm hoog, verkeerswit
            SL20080619016 - SL, eindstuk tapijtrand voor goot 80 mm hoog, verkeerswit
            SL20080619016 - SL, eindstuk tapijtrand voor goot 80 mm hoog, verkeerswit

            SL, eindstuk tapijtrand voor goot 80 mm hoog, verkeerswit

            SL20080619016

            SL20080619016 - SL, eindstuk tapijtrand voor goot 80 mm hoog, verkeerswit
            SL20080619016 - SL, eindstuk tapijtrand voor goot 80 mm hoog, verkeerswit
            SL20080619016 - SL, eindstuk tapijtrand voor goot 80 mm hoog, verkeerswit
            SL20080619016 - SL, eindstuk tapijtrand voor goot 80 mm hoog, verkeerswit
            • SL-plint­goten

            SL, eindstuk tapijtrand voor goot 80 mm hoog, verkeerswit SL20080619016

            EAN-nummer
            4012740018029
            Verpakking
            1 Stuk
            Artikelgroep
            1C7
            Brutoprijs
            € 8,50
            / Stuk *
            € 8,50
            / Stuk *
            Vind wederverkoper

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Technische eigenschappen

            Afme­tingen
            • Hoogte
              80 mm
            • Breedte
              20 mm
            Materiaal
            • Materiaal
              PC-ABS
            • Kleur
              Verkeerswit
            • RAL-­code
              9016
            Veilig­heid
            • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
              IP40
            • Slag­vast­heid IK
              IK07

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            Halogeenvrij Ja

            Certificeringen en documenten

            PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
            PDF
            400,71 kB
            REACH declaration SL20080619016 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SL20080619016 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding SL20080619016 | Hager Nederland

              Afbeelding SL20080619016

            • Instructiehandleiding

              Afbeelding Instructiehandleiding International 2011-01-04 | Hager Nederland

              Instructiehandleiding International 2011-01-04

              PDF
              73,03 kB
            • Productlicentie

              Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Nederland

              Product_Licence_NF004_1078_SL

              Productlicentie International 2021-02-12

              PDF
              1,08 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Declaration | Hager Nederland

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

              PDF
              21,73 kB
              Afbeelding Deklaracja zgodności UE | Hager Nederland

              Deklaracja zgodności UE

              tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…

              PDF
              407,24 kB
              Afbeelding EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Nederland

              EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

              Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

              PDF
              48,54 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              SL20055219011 - SL, deksel met dubbele flexrand 20x55 mm, zwart
              SL20055219011
              SL, deksel met dubbele flexrand 20x55 mm, zwart
              Brutoprijs
              € 9,20
              / meter *
              € 9,20
              / meter *
            • 2
              SL20055219016 - SL, deksel met dubbele flexrand 20x55 mm, verkeerswit
              SL20055219016
              SL, deksel met dubbele flexrand 20x55 mm, verkeerswit
              Brutoprijs
              € 9,20
              / meter *
              € 9,20
              / meter *
            • 3
              SL20055229016 - SL, deksel met tapijtrand 20x55 mm, verkeerswit
              SL20055229016
              SL, deksel met tapijtrand 20x55 mm, verkeerswit
              Brutoprijs
              € 6,50
              / meter *
              € 6,50
              / meter *
            • 4
              SL2005529011 - SL, deksel 20x55 mm, zwart
              SL2005529011
              SL, deksel 20x55 mm, zwart
              Brutoprijs
              € 6,00
              / meter *
              € 6,00
              / meter *
            • 5
              SL2005529016 - SL, deksel 20x55 mm, verkeerswit
              SL2005529016
              SL, deksel 20x55 mm, verkeerswit
              Brutoprijs
              € 6,00
              / meter *
              € 6,00
              / meter *
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group