SL, deksel met dubbele flexrand 20x80 mm, verkeerswit SL20080219016

EAN-nummer
4012740017961
Verpakking
24 meter
Artikelgroep
1C7
Brutoprijs
€ 10,70
/ meter *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
SL200801
SL200801
SL, bodemprofiel 20x80 mm zwart
€ 7,40/ meter

Optionele accessoires

  • Installatie­goot 6 producten beschikbaar
  • Eind­stuk 1 producten beschikbaar
  • Binnen­hoek 1 producten beschikbaar
  • Buiten­hoek 1 producten beschikbaar
  • Koppel­stuk 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 4 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    80 mm
  • Breedte
    20 mm
  • Lengte
    2000 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­code
    9016
Deksel, deur
  • Deksel met flex­rand
    Flex­rand wand/­vloer
Samen­stel­ling
  • Met tapijt­rand
    Nee
  • Met bescherm­folie
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.