Sparingsmal tempex voor VR06 rondx215mm hoogte 200mm SEVR06200

EAN-nummer
4012002248669
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A8
€ 13,90
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    200 mm
  • Breedte
    0
  • Lengte
    0
  • Diameter
    215 mm
Vorm
  • Vorm
    Rond
Materiaal
  • Materiaal
    Styropor

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.