Deurstation audio, 12 drukknoppen met feedbackmodule, 2-draads, elcom.one RVS REQ112X
EAN-nummer
3599430011962
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
E10
Brutoprijs
€ 1.040,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Bediening en signalering
-
Aantal beltoetsen12
Spanning
-
Bedrijfsspanning24 - 24 V
Afmetingen
-
Diepte25 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 55 °C
Teksten
-
MontagewijzeVoor verticale montage, Breukbestendige, vlakke oproepdrukker, Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw
-
AftakpuntOpsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding REQ112X
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2014-05-27
PDF2,32 MBInstallatiehandleiding nl-NL 2014-05-27
PDF2,27 MB
Meer documentatie