FB afdekplaat CEE 60230, verkeerswit R86879016

EAN-nummer
4012740016353
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1J4
Brutoprijs
€ 12,50
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    230 mm
  • Lengte
    95 mm
  • Deksel­breedte
    230 mm
  • Door­snede van de opening
    76 mm
  • Hoogte van de opening
    0
  • Breedte van opening
    0
  • Aantal eenheden
    1
Confi­gu­ratie
  • Type inbouw­com­po­nent
    CEE-in­bouw­doos
  • Over­lap­pend
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­code
    9016
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.