The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Kabelkanalen
    • LF - kabelkanaalsysteem
    • LF6019067035
    EAN-nummer
    4012740022019
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1J8
    • LF - kabelkanaalsysteem
    • FB - kabelkanaalsysteem
    • Toon meer

    LF/FB, eindplaat voor goot 60x190 mm, lichtgrijs LF6019067035

    Brutoprijs
    € 13,70
    / Stuk *
    € 13,70
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    LF/FB, eindplaat voor goot 60x190 mm, lichtgrijs

    LF6019067035

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      61 mm
    • Breedte
      190 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    Veilig­heid
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 60 °C
    Samen­stel­ling
    • Met bescherm­folie
      Nee
    Confi­gu­ratie
    • Over­lap­pend
      Nee
    • Met anti­bac­te­riële behan­de­ling
      Nee
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting, Klem­ver­bin­ding
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee
    • Gere­la­teerde Series
      FB 60x190, LF 60x190

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration LF6019067035
    PDF
    RoHS report LF6019067035
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LF6019067035 | Hager Nederland

      Afbeelding LF6019067035

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LF6019067035 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LF6019067035

      LF/FB, eindplaat voor goot 60x190 mm, lichtgrijs

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,51 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
      Afbeelding EC declaration of conformity FB | Hager Nederland

      EC declaration of conformity FB

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LF6023067035 - LF/FB, eindplaat voor goot 60x230 mm, lichtgrijs
      LF6023067035
      LF/FB, eindplaat voor goot 60x230 mm, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 15,30
      / Stuk *
      € 15,30
      / Stuk *
    • 2
      R82937035 - FB afdekplaat 3-voudig 60190, lichtgrijs
      R82937035
      FB afdekplaat 3-voudig 60190, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 19,60
      / Stuk *
      € 19,60
      / Stuk *
    • 3
      R82947030 - FB afdekplaat 3-voudig 60230, grijs
      R82947030
      FB afdekplaat 3-voudig 60230, grijs
      Brutoprijs
      € 21,10
      / Stuk *
      € 21,10
      / Stuk *
    • 4
      R82947035 - FB afdekplaat 3-voudig 60230, lichtgrijs
      R82947035
      FB afdekplaat 3-voudig 60230, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 21,10
      / Stuk *
      € 21,10
      / Stuk *
    • 5
      LF6023037035 - LF/FB, buitenhoek voor goot 60x230 mm, lichtgrijs
      LF6023037035
      LF/FB, buitenhoek voor goot 60x230 mm, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 60,80
      / Stuk *
      € 60,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group