FB afdekplaat 3-voudig 60190, grijs R82937030
EAN-nummer
4012740118781
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1J4
Brutoprijs
€ 19,20
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Aansluitdoos voor wandgoot 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Breedte190 mm
-
Lengte375 mm
-
Dekselbreedte190 mm
-
Doorsnede van de opening0
-
Hoogte van de opening76 mm
-
Breedte van opening218 mm
-
Hoekradius van opening18 mm
-
Aantal eenheden3
Configuratie
-
Type inbouwcomponentApparaat met centraalplaat
-
OverlappendNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurGrijs
-
RAL-code7030
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product datasheet
Hager Productdatablad R82937030
FB afdekplaat 3-voudig 60190, grijs
PDF
Meer documentatie