FB afdekplaat CEE 60/80130, verkeerswit R86819016

EAN-nummer
4012740016292
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1J4
€ 11,30
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    130 mm
  • Lengte
    95 mm
  • Deksel­breedte
    130 mm
  • Door­snede van de opening
    76 mm
  • Hoogte van de opening
    0
  • Breedte van opening
    0
  • Aantal eenheden
    1
Confi­gu­ratie
  • Type inbouw­com­po­nent
    CEE-in­bouw­doos
  • Over­lap­pend
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­code
    9016
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.