The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • R86817030
    EAN-nummer
    4012740120180
    Verpakking
    1 Stuk

    FB afdekplaat CEE 60/80130, grijs R86817030

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    FB afdekplaat CEE 60/80130, grijs

    R86817030

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Aansluit­doos voor wand­goot 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Aansluit­doos voor wand­goot
    • L5816

      FB, inbouwdoos CEE, zwart

      € 62,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      130 mm
    • Lengte
      95 mm
    • Deksel­breedte
      130 mm
    • Door­snede van de opening
      76 mm
    • Hoogte van de opening
      0
    • Breedte van opening
      0
    • Aantal eenheden
      1
    Confi­gu­ratie
    • Type inbouw­com­po­nent
      CEE-in­bouw­doos
    • Over­lap­pend
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7030
    Veilig­heid
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    Samen­stel­ling
    • Met bescherm­folie
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration R86817030
    PDF
    Hager RoHS report R86817030
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding R86817030 | Hager Nederland

      Afbeelding R86817030

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad R86817030 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad R86817030

      FB afdekplaat CEE 60/80130, grijs

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity FB | Hager Nederland

      EC declaration of conformity FB

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Afbeelding EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      38,99 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group