Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidCEE
-
Type doosGesloten
-
AansluitwijzeKlemverbinding
-
Gemonteerd opAchterwand
-
Mogelijkheid voor trekontlastingJa
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurZwart
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding L5816
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad L5816
FB, inbouwdoos CEE, zwart
PDF -
Conformiteitsverklaring
EC declaration of conformity FB
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF122,39 kB
EU-Declaration L5816 T052A DE_EN 30072019
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF46,33 kB