FB Afdekplaat 2-v 60230, lichtgrijs • R82897035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Kabelkanalen
  • FB - kabelkanaalsysteem
  • R82897035

FB afdekplaat 2-voudig 60230, lichtgrijs

R82897035

  • FB - kabelkanaalsysteem

FB afdekplaat 2-voudig 60230, lichtgrijs R82897035

EAN-nummer
4012740331227
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1J4
Brutoprijs
€ 14,60
/ Stuk *
€ 14,60
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Aansluit­doos voor wand­goot 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Aansluit­doos voor wand­goot
  • GLT5000

    tehalit schakelmateriaal kanaaldoos 1-voudig c-profielmontage

    € 7,90  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    230 mm
  • Lengte
    250 mm
  • Deksel­breedte
    230 mm
  • Door­snede van de opening
    0
  • Hoogte van de opening
    76 mm
  • Breedte van opening
    147 mm
  • Hoek­ra­dius van opening
    18 mm
  • Aantal eenheden
    2
Confi­gu­ratie
  • Type inbouw­com­po­nent
    Apparaat met centraal­plaat
  • Over­lap­pend
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration R82897035 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration R82897035 (english)
PDF
103,59 kB

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    FB6011007030 - FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, grijs
    FB6011007030
    FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, grijs
    Brutoprijs
    € 41,60
    / meter *
    € 41,60
    / meter *
  • 2
    FB6011007035 - FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, lichtgrijs
    FB6011007035
    FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, lichtgrijs
    Brutoprijs
    € 41,60
    / meter *
    € 41,60
    / meter *
  • 3
    FB6011009016 - FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, verkeerswit
    FB6011009016
    FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 44,10
    / meter *
    € 44,10
    / meter *
  • 4
    FB6013007030 - FB, bodemprofiel + deksel 60x130 mm, grijs
    FB6013007030
    FB, bodemprofiel + deksel 60x130 mm, grijs
    Brutoprijs
    € 48,10
    / meter *
    € 48,10
    / meter *
  • 5
    FB6013007035 - FB, bodemprofiel + deksel 60x130 mm, lichtgrijs
    FB6013007035
    FB, bodemprofiel + deksel 60x130 mm, lichtgrijs
    Brutoprijs
    € 48,10
    / meter *
    € 48,10
    / meter *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group