FB Afdekplaat 2-v 60190, lichtgrijs • R82887035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
    Refe­ren­ties waar we trots op zijn
    Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
    Bekijk referenties
    • Projectoplossingen
    • Project­or­ga­ni­satie
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
      • Verdeel­sys­teem Univers N HS
      • Verdeel­sys­teem Unimes
      • Vermo­gens­au­to­maten
      • Rail­ko­ker­
      • Alles bekijken
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Kabel­ma­na­ge­ment
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Schakelmateriaal
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Refe­ren­tie­s
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Alles bekijken
  • Kennis en inspiratie
    Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
    Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
    Naar productnieuws
    • Kennis en inspiratie
    • Laadinfrastructuur en energiemanagement
      • Witty Start
      • Witty Solar en Flow
      • Witty Share
      • Witty Park
      • Alles bekijken
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Kennis­ar­ti­kelen
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Producten uitge­licht
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Trai­ningen
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Onze events
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Alles bekijken
  • Support
    Download centrum
    Ontdek alle product documentatie en brochures.
    Ga naar download centrum
    • Support
    • Contact­for­mu­lier
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Servi­ce­mel­ding
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • FAQ
      • Alge­meen
      • Ener­gie­ver­de­ling
      • FAQ Hager Ready
      • Huis en gebouwautomatisering
      • Kabel­ma­na­ge­ment
      • Schakelmateriaal
      • Software
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Downloads
      • Brochures laadin­fra­struc­tuur
      • Brochures utiliteit
      • Brochures woningbouw
      • Certi­fi­caten en vekla­ringen
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Apps en tools
      • Magneet­scha­ke­laar­tool
      • Apps
      • Hagercad software
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • How-to video's
      • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
      • Ener­gie­ver­de­ling
      • Hoofd­com­po­nenten
      • Kabel­ma­na­ge­ment
      • Modu­laire componenten
      • Schakelmateriaal
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Partners
      • Domo­ti­ca­part­ners
      • Groot­han­de­laren
      • Instal­la­tie­part­ners
      • Paneel­bouw­part­ners
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Alles bekijken
  • Over ons
    Kom werken bij Hager!
    Kom werken bij Hager!
    Naar vacatures
    • Over ons
    • Duur­zaam­heid
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Leve­rings­si­tu­atie
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Wie we zijn
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Werken bij hager
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Alles bekijken
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Kabelkanalen
  • FB - kabelkanaalsysteem
  • R82887035
hager placeholder
hager placeholder

FB afdekplaat 2-voudig 60190, lichtgrijs

R82887035

hager placeholder
hager placeholder
  • FB - kabelkanaalsysteem

FB afdekplaat 2-voudig 60190, lichtgrijs R82887035

EAN-nummer
4012740331197
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1J4
Brutoprijs
€ 13,50
/ Stuk *
€ 13,50
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Aansluit­doos voor wand­goot 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Aansluit­doos voor wand­goot
  • GLT5000

    tehalit schakelmateriaal kanaaldoos 1-voudig c-profielmontage

    € 7,90  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    190 mm
  • Lengte
    250 mm
  • Deksel­breedte
    190 mm
  • Door­snede van de opening
    0
  • Hoogte van de opening
    76 mm
  • Breedte van opening
    147 mm
  • Hoek­ra­dius van opening
    18 mm
  • Aantal eenheden
    2
Confi­gu­ratie
  • Type inbouw­com­po­nent
    Apparaat met centraal­plaat
  • Over­lap­pend
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration R82887035 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration R82887035 (english)
PDF
103,59 kB

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    FB6011007030 - FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, grijs
    FB6011007030
    FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, grijs
    Brutoprijs
    € 41,60
    / meter *
    € 41,60
    / meter *
  • 2
    FB6011007035 - FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, lichtgrijs
    FB6011007035
    FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, lichtgrijs
    Brutoprijs
    € 41,60
    / meter *
    € 41,60
    / meter *
  • 3
    FB6011009016 - FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, verkeerswit
    FB6011009016
    FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 44,10
    / meter *
    € 44,10
    / meter *
  • 4
    FB6013007030 - FB, bodemprofiel + deksel 60x130 mm, grijs
    FB6013007030
    FB, bodemprofiel + deksel 60x130 mm, grijs
    Brutoprijs
    € 48,10
    / meter *
    € 48,10
    / meter *
  • 5
    FB6013007035 - FB, bodemprofiel + deksel 60x130 mm, lichtgrijs
    FB6013007035
    FB, bodemprofiel + deksel 60x130 mm, lichtgrijs
    Brutoprijs
    € 48,10
    / meter *
    € 48,10
    / meter *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group