Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar MZ206

EAN-nummer
3250614562068
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
D73
€ 80,10
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Vermogen
  • Verbruik bij inkomen
    3,50 VA
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 60 °C
Span­ning
  • Stuurs­pan­ning AC
    230 - 230 V
  • Stuurs­pan­ning DC
    0 - 0 V
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    4000 V
  • Type voeding
    AC
Func­ties
  • Vertraagd
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.