The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Toebe­horen
    • KC150N
    De Hager KC150N is een 1-polige blauwe bedradingsset, de stift aansluitingen hebben een doorsnede van 10 mm² en zijn belastbaar tot 63A. De bedradingsset zorgt voor een snelle, veilige en overzichtelijke doorverbinding van componenten die onderelkaar zijn geplaatst in de groepenkast met een dinrailafstand van 150 mm.
    EAN-nummer
    3250613730048
    Verpakking
    25 stuks
    Artikelgroep
    V11
    • Toebe­horen

    Bedradingsset - 10 mm² 1-polig zwart 150 mm, 63A KC150N

    Brutoprijs
    € 7,55
    / Stuk *
    € 7,55
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bedradingsset - 10 mm² 1-polig zwart 150 mm, 63A

    KC150N

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Cable connection bridge,3 pole, pen connection/phase,125mm (English )
    PDF
    583,05 kB
    REACH declaration KC150N
    PDF
    RoHS report KC150N
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KC150N | Hager Nederland

      Afbeelding KC150N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KC150N | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KC150N

      Bedradingsset 1-polig blauw 150 mm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KF83A - Stiftaansluitklem - Aansluiting zijkant, 1x35 mm²
      KF83A
      Stiftaansluitklem, aansluiting zijkant, 1 x 35 mm²
      Brutoprijs
      € 5,30
      / Stuk *
      € 5,30
      / Stuk *
    • 2
      KZ021 - Eindkap - Voor 1-polige kamrail KB163N/KB163P (10 stuks)
      KZ021
      Eindkap voor 1-polige kamrail (KB163N, KB163P) (10 stuks)
      Brutoprijs
      € 2,05
      / Stuk *
      € 2,05
      / Stuk *
    • 3
      KF81D - Vorkaansluitklem - Aansluiting voor, 1x25 mm²
      KF81D
      Vorkaansluitklem, aansluiting voor, 1 x 25 mm²
      Brutoprijs
      € 6,35
      / Stuk *
      € 6,35
      / Stuk *
    • 4
      KDN380A - Kamrail vork - 3-polig, 16 mm², 12 modules
      KDN380A
      Kamrail vork 3-polig 16 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 33,30
      / Stuk *
      € 33,30
      / Stuk *
    • 5
      KDN363A - Kamrail vork - 3-polig, 10 mm², 12 modules
      KDN363A
      Kamrail vork 3-polig 10 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 28,80
      / Stuk *
      € 28,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group