The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Toebe­horen
    • KC425
    De Hager KC425 is een 3-polig+N zwart/blauwe bedradingsset, de stift aansluitingen hebben een doorsnede van 10 mm² en zijn belastbaar tot 63A. De bedradingsset zorgt voor een snelle, veilige en overzichtelijke doorverbinding van componenten die onderelkaar zijn geplaatst in de groepenkast met een dinrailafstand van 125 mm.
    EAN-nummer
    3250613730093
    Verpakking
    25 stuks
    Artikelgroep
    V11
    • Toebe­horen

    Bedradingsset - 10 mm² 3-polig+N zwart/blauw 125 mm, 63A KC425

    Brutoprijs
    € 16,30
    / Stuk *
    € 16,30
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Bedradingsset - 10 mm² 3-polig+N zwart/blauw 125 mm, 63A

    KC425

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Cable connection bridge,3 pole, pen connection/phase,125mm (English )
    PDF
    583,05 kB
    REACH declaration KC425
    PDF
    RoHS report KC425
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KC425 | Hager Nederland

      Afbeelding KC425

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KC425 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KC425

      Bedradingsset 4-polig zwart/blauw 125 mm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KF83D - Aansluitklem - 1X35 mm², stift
      KF83D
      Aansluitklem 1 x 35 mm² stift
      Brutoprijs
      € 4,05
      / Stuk *
      € 4,05
      / Stuk *
    • 2
      KCF663L - Verticale kamrail - 3-polig+N, 63A, 2 rijen links, 125 mm
      KCF663L
      Verticale kamrail 63 A 3p+N 2-rijen links 125 mm
      Brutoprijs
      € 59,50
      / Stuk *
      € 59,50
      / Stuk *
    • 3
      KDN180A - Kamrail vork - 1-polig, 16 mm², 12 modules
      KDN180A
      Kamrail vork 1-polig 16 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 14,20
      / Stuk *
      € 14,20
      / Stuk *
    • 4
      KCF668L - Verticale kamrail - 3-polig+N, 63A, 3 rijen links, 125 mm
      KCF668L
      Verticale kamrail 63 A 3p+N 3-rijen links 125 mm
      Brutoprijs
      € 59,50
      / Stuk *
      € 59,50
      / Stuk *
    • 5
      KDN163A - Kamrail vork - 1-polig, 10 mm², 12 modules
      KDN163A
      Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 12,90
      / Stuk *
      € 12,90
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group