VK-flex 10 mm halogeenvrij, koppelbaar, l=250 mm, lichtgrijs M5690
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Uitbreektang 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte10 mm
-
Breedte10 mm
-
Lengte250 mm
-
Sleufbreedte8 mm
-
Sleufbreedte4,50 mm
-
Binnendoorsnede100 - 100 mm²
-
Afdekking in leveringsomvangNee
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
KleurLichtgrijs
-
Is zelfdovendJa
-
Brandbaarheidsklasse volgens UL94V0
-
FlexibelJa
-
ZijwandSleuf
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Gemonteerd opMontageplaat
-
KruipstroomvastJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding M5690
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad M5690
VK-flex 10 mm halogeenvrij, koppelbaar, l=250 mm, lichtgrijs
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30
PDF8,98 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-01-12
DXF44,95 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP656,16 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-01-12
PDF26,17 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF292,37 kB