VK-flex 30 mm halogeenvrij, koppelbaar, l=500 mm, lichtgrijs M5692
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Gereedschap 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte0
-
Breedte0
-
Lengte500 mm
-
Sleufbreedte8 mm
-
Sleufbreedte4,50 mm
-
Binnendoorsnede379 - 379 mm²
-
Afdekking in leveringsomvangNee
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
KleurLichtgrijs
-
Is zelfdovendJa
-
Brandbaarheidsklasse volgens UL94V0
-
FlexibelJa
-
ZijwandSleuf
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Gemonteerd opMontageplaat
-
KruipstroomvastJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding M5692
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad M5692
VK-flex 30 mm halogeenvrij, koppelbaar, l=500 mm, lichtgrijs
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30
PDF8,98 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-01-12
DXF1,37 MB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP2,47 MB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-01-12
PDF400,20 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF292,37 kB