The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
  • Circuit­be­vei­li­ging
  • NH-mes­pa­troon­last­schei­ders en toebe­horen
  • LZ155
  • NH-mes­pa­troon­last­schei­ders en toebe­horen

Prismaklem 2 x 70 - 120 mm² voor mespatroonlastscheiders NH2 (2 sets à 3 stuks) LZ155

EAN-nummer
3250614261558
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V75
Brutoprijs
€ 203,00
/ Stuk *
€ 203,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Prismaklem 2 x 70 - 120 mm² voor mespatroonlastscheiders NH2 (2 sets à 3 stuks)

LZ155

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • LT250

    Mespatroonlastscheider NH2, boutaansluiting M10, voor op montageplaat

    € 412,00  / Stuk*
  • LT253

    Mespatroonlastscheider NH2, boutaansl. M10 of railsyst., voor op railsysteem

    € 455,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    400 A
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH2
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    2x 70 - 120 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    2x 70 - 120 mm²
  • Door­snede massieve geleider (RM)
    70 - 120 mm²
  • Door­snede massieve geleider
    70 - 120 mm²
Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Breedte
    110 mm
  • Diepte
    150 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration LZ155
PDF
Hager RoHS report LZ155
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LZ155 | Hager Nederland

    Afbeelding LZ155

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LZ155 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad LZ155

    Prismaklem 2 x 70 - 120 mm² voor mespatroonlastscheiders NH2 (2 sets à 3 stuks)

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

    EU Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2023-09-14

    PDF
    699,30 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    LZ160 - Bluskamerset voor mespatroonlastscheiders NH1/2/3, set 3 stuks
    LZ160
    Bluskamerset voor mespatroonlastscheiders NH1/2/3, set 3 stuks
    Brutoprijs
    € 36,20
    / Stuk *
    € 36,20
    / Stuk *
  • 2
    LZ256 - Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 150/5 klasse 1, set 3 stuks
    LZ256
    Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 150/5 klasse 1, set 3 stuks
    Brutoprijs
    € 178,00
    / Stuk *
    € 178,00
    / Stuk *
  • 3
    LT253 - Mespatroonlastscheider NH2, boutaansl. M10 of railsyst., voor op railsysteem
    LT253
    Mespatroonlastscheider NH2, boutaansl. M10 of railsyst., voor op railsysteem
    Brutoprijs
    € 455,00
    / Stuk *
    € 455,00
    / Stuk *
  • 4
    LZ257 - Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 250/5 klasse 1, set 3 stuks
    LZ257
    Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 250/5 klasse 1, set 3 stuks
    Brutoprijs
    € 165,00
    / Stuk *
    € 165,00
    / Stuk *
  • 5
    LZ252 - Aansluitset voor aanbouw 3 stroomtrafo's mespatroonlastscheiders NH2
    LZ252
    Aansluitset voor aanbouw 3 stroomtrafo's mespatroonlastscheiders NH2
    Brutoprijs
    € 269,00
    / Stuk *
    € 269,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group