Bedradingset 1-fase t.b.v. stroomtrafo's klasse 1 LVZVKSE

EAN-nummer
4049857190294
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V2
€ 42,70
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH1-NH3
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Draadaansluiting
Afme­tingen
  • Hoogte
    3 mm
  • Breedte
    3 mm
  • Lengte
    715 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.