Bout M8x20 binnenzeskant met schotelveer(set à 3 stuks) LVZ0820

EAN-nummer
4049857199365
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V1
Brutoprijs
€ 7,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    20 mm
  • Schroef­draad­lengte
    20 mm
  • Sleu­tel­wijdte in mm
    18 mm
Samen­stel­ling
  • Spoed schroef­draad
    1,25
  • Draad­maat metrisch
    8 - 8
  • Type draad
    Metrisch
  • Met sluit­ring
    Ja
Confi­gu­ratie
  • Linkse draad
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Elek­tro­ly­tisch verzinkt, Verzinkt

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.