The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken en toebe­horen
    • LVTR1000CE
    EAN-nummer
    4049857134366
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    8V3
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken en toebe­horen

    Gr.3, 185 mm railafstand, 1-p schakel, M12, 1000 A lastscheiderstrook LVTR1000CE

    Brutoprijs
    € 840,00
    / Stuk *
    € 840,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Gr.3, 185 mm railafstand, 1-p schakel, M12, 1000 A lastscheiderstrook

    LVTR1000CE

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Code­ringsmateriaal 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Code­ringsmateriaal
    • LVZBT

      Codeerschild gr. 1-3, set 2 stuks

      € 11,30  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      1000 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B / 400 V
      1000 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B / 690 V
      1000 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B / 500 V
      1000 A
    • Nomi­nale stroom bij Ue=400&nb­sp;VAC conform IEC 61439-1 5.3.2
      1000 A
    • Nomi­nale stroom bij Ue=690&nb­sp;VAC conform IEC 61439-1 5.3.2
      1000 A
    • Nomi­nale kort­sluit­vast­heid Icw 1s met vergren­de­lingssysteem IEC60947
      25 kA
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC 60947
      15 kA
    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH3
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      M12 klem
    • Uitvoe­ring afdek­king
      Zonder
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      3
    • Aantal schakel­bare polen
      1
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      32 - 32 NM
    • Aandraai­mo­ment voor montage op rail
      32 - 32 NM
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      100
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      500
    • Apparaat­le­vens­duur (totaal mecha­nisch en elek­trisch) IEC 60947-3 tab.4
      600
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      12 kV
    • Nomi­nale span­ning Ue
      690 - 690 V
    Afme­tingen
    • Afstand railsysteem
      185 mm
    • Hoogte
      743 mm
    • Diepte
      190 mm
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      318 W
    • Verlies­ver­mogen bij volle belas­ting
      270 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Elektrische bevei­li­ging
    • Met fout­in­di­cator
      Nee
    Func­ties
    • Dubbel onder­bre­kend
      Ja
    Materiaal
    • Bevat gere­cy­cled materiaal (% van totaal plastic gewicht)
      0

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Fuse switch vert. size3 3p ESÜ LED sh.TC (English )
    PDF
    427,20 kB
    REACH declaration LVTR1000CE
    PDF
    RoHS report LVTR1000CE
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LVTR1000CE | Hager Nederland

      Afbeelding LVTR1000CE

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LVTR1000CE | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LVTR1000CE

      Gr.3, 185 mm railafstand, 1-p schakel, M12, 1000 A lastscheiderstrook

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2011-03-31 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2011-03-31

      PDF
      3,70 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
      Afbeelding Montageanelitung NH1-3 3-polig | Hager Nederland

      Montageanelitung NH1-3 3-polig

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3 | Hager Nederland

      Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3

      Conformiteitsverklaring International 2019-01-07

      PDF
      615,53 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      699,79 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      697,90 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LVZ00WD150 - Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 3-fase
      LVZ00WD150
      Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 3-fase
      Brutoprijs
      € 226,00
      / Stuk *
      € 226,00
      / Stuk *
    • 2
      LVZ00WE150 - Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 1-fase
      LVZ00WE150
      Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 1-fase
      Brutoprijs
      € 119,00
      / Stuk *
      € 119,00
      / Stuk *
    • 3
      LVZW1000 - Stroomtrafo klasse 1, 1000/5 A 5 VA
      LVZW1000
      Stroomtrafo klasse 1, 1000/5 A 5 VA
      Brutoprijs
      € 81,30
      / Stuk *
      € 81,30
      / Stuk *
    • 4
      LVZWE400 - Stroomtrafo klasse 1, 400/1 A 5 VA
      LVZWE400
      Stroomtrafo klasse 1, 400/1 A 5 VA
      Brutoprijs
      € 96,80
      / Stuk *
      € 96,80
      / Stuk *
    • 5
      LVZW250 - Stroomtrafo klasse 1, 250/5 A 5 VA
      LVZW250
      Stroomtrafo klasse 1, 250/5 A 5 VA
      Brutoprijs
      € 81,30
      / Stuk *
      € 81,30
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group