Gr. 3,1-p,910A achteraansl vert. 1-zijde • LVSR910HRE | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
  • Circuit­be­vei­li­ging
  • Mespa­troon- en veilig­he­den­last­schei­ders en toebe­horen
  • LVSR910HRE

Gr. 3, 1-polig, 910 A, NH-mespatr.lastsch., achteraansl. verticaal éénzijde

LVSR910HRE

LVSR910HRE - Gr. 3, 1-polig, 910 A, NH-mespatr.lastsch., achteraansl. verticaal éénzijde
  • Mespa­troon- en veilig­he­den­last­schei­ders en toebe­horen

Gr. 3, 1-polig, 910 A, NH-mespatr.lastsch., achteraansl. verticaal éénzijde LVSR910HRE

EAN-nummer
4049857020713
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V3
Brutoprijs
€ 1.055,00
/ Stuk *
€ 1.055,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    910 A
  • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC 60947
    15 kA
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH3
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    2x 300 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    2x 300 mm²
  • Type connec­tor/steker
    Pris­ma­klem
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    1
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 55 °C
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    32 - 32 NM
Levens­duur
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    100
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    500
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP2X
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    1000 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    12 kV
Afme­tingen
  • Afstand railsysteem
    185 mm
  • Hoogte
    745 mm
  • Diepte
    190 mm
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    158 W
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP_Hager_HAGE-00637-V01.01-EN
PDF
209,00 kB
REACH declaration LVSR910HRE (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LVSR910HRE (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LVSR910HRE | Hager Nederland

    Afbeelding LVSR910HRE

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installation manual for weber.vertigroup 1-pole switchable | Hager Nederland

    Installation manual for weber.vertigroup 1-pole switchable

    Installatiehandleiding International 2011-03-31

    PDF
    3,70 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3 | Hager Nederland

    Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3

    Conformiteitsverklaring International 2019-01-07

    PDF
    615,53 kB
    Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

    EU Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2023-09-14

    PDF
    699,79 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    LVDR1260CPX - Gr.3, 185 mm railafstand, 3-p schakel, M12, 1260 A dubbellastscheider
    LVDR1260CPX
    Gr.3, 185 mm railafstand, 3-p schakel, M12, 1260 A dubbellastscheider
    Brutoprijs
    € 2.155,00
    / Stuk *
    € 2.155,00
    / Stuk *
  • 2
    LVS00100SE - Gr. 00, 100 mm railafstand, 1-polig schakelend, M8 aansluiting
    LVS00100SE
    Gr. 00, 100 mm railafstand, 1-polig schakelend, M8 aansluiting
    Brutoprijs
    € 206,00
    / Stuk *
    € 206,00
    / Stuk *
  • 3
    LVS00100SPX - Gr. 00, 100 mm railafstand, 3-polig schakelend, M8 aansluiting, zonder haken
    LVS00100SPX
    Gr. 00, 100 mm railafstand, 3-polig schakelend, M8 aansluiting, zonder haken
    Brutoprijs
    € 164,00
    / Stuk *
    € 164,00
    / Stuk *
  • 4
    LVS0060RPX - Gr. 00, 60 mm railafstand, 3-polig schakelend, kooiklemaansluiting
    LVS0060RPX
    Gr. 00, 60 mm railafstand, 3-polig schakelend, kooiklemaansluiting
    Brutoprijs
    € 208,00
    / Stuk *
    € 208,00
    / Stuk *
  • 5
    LVS0060SPX - Gr. 00, 60 mm railafstand, 3-polig schakelend, M8 aansluiting
    LVS0060SPX
    Gr. 00, 60 mm railafstand, 3-polig schakelend, M8 aansluiting
    Brutoprijs
    € 182,00
    / Stuk *
    € 182,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group