Gr. 3, dubbel 1-polig schakelend met 4 x M12-aansluiting, RVS, 2000 A LV8TDR2000STE
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor meet- en testinstrumenten 1 producten beschikbaar -
Toebehoren 17 producten beschikbaar -
Elektrische toebehoren voor laagspanningscomponenten 4 producten beschikbaar -
Aansluitklem stroomrail 1 producten beschikbaar -
Blindplaat/coderingsstrook/inbouwraam 5 producten beschikbaar -
Vergrendelingfuncties 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN2000 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B / 400 V2000 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B / 500 V2000 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B / 690 V2000 A
-
Nominale stroom bij Ue=400 VAC conform IEC 61439-1 5.3.22000 A
-
Nominale stroom bij Ue=690 VAC conform IEC 61439-1 5.3.22000 A
-
Nominale kortsluitvastheid Icw 1s met vergrendelingssysteem IEC6094740 kA
-
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 6094722 kA
-
ZekeringsgrootteNH3
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Type connector/stekerM12 klem
-
Uitvoering afdekkingZonder
-
Aantal polen3
-
Aantal schakelbare polen1
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
-
Aandraaimoment32 - 32 NM
-
Aandraaimoment voor montage op rail32 - 32 NM
-
Elektrische levensduur in aantal cycli100
-
Maximale aantal mechanische schakelingen500
-
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.4600
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP2X
-
Nominale isolatiespanning Ui1000 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp12 kV
-
Nominale spanning Ue400 - 690 V
-
Afstand railsysteem185 mm
-
Hoogte765 mm
-
Diepte203 mm
-
Vermogensverlies bij IN582 W
-
Vermogensverlies bij volle belasting582 W
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Met foutindicatorNee
-
Dubbel onderbrekendJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LV8TDR2000STE
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LV8TDR2000STE
Gr. 3, dubbel 1-polig schakelend met 4 x M12-aansluiting, RVS, 2000 A
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2025-10-24
PDF18,64 MB
Installatiehandleiding en-GB 2026-04-28
PDF39,54 MB
Installatiehandleiding nl-NL 2026-04-28
PDF49,85 MB -
Bestelhulp
Besteloverzicht fv+ NH-patroonlastscheiderstroken
PDF13,00 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF297,91 kB