Gr. 3, 1-polig schakelend met 2 x M12 aansluiting, RVS, 910 A LV8SR910LLE
Let op: • Alleen toepassen met gTr NH-mespatronen. Uitsluitend voor trafobeveiliging.
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren 17 producten beschikbaar -
DIN-rail adapter 1 producten beschikbaar -
Elektrische toebehoren voor laagspanningscomponenten 4 producten beschikbaar -
Vergrendelingfuncties 1 producten beschikbaar -
Stroomtransformator 1 producten beschikbaar -
Blindplaat/coderingsstrook/inbouwraam 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom910 A
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom lcc50 kA
-
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij Ue=400 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.450 kA
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B / 400 V910 A
-
Nominale stroom bij Ue=400 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2910 A
-
Nominale kortsluitvastheid Icw 1s met vergrendelingssysteem IEC6094725 kA
-
Nominale stroom van smeltpatroon144 A, 180 A, 231 A, 289 A, 361 A, 455 A, 577 A, 722 A, 910 A
-
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 6094715 kA
-
ZekeringsgrootteNH3
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Type connector/stekerM12 klem
-
Aantal polen3
-
Aantal schakelbare polen1
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
-
Aandraaimoment32 - 32 NM
-
Aandraaimoment voor montage op rail32 - 32 NM
-
Elektrische levensduur in aantal cycli100
-
Maximale aantal mechanische schakelingen500
-
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.4600
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP2X
-
Nominale isolatiespanning Ui1000 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp12 kV
-
Nominale spanning Ue400 - 400 V
-
Afstand railsysteem185 mm
-
Hoogte771 mm
-
Diepte203 mm
-
Totaal vermogensverlies onder IN148 W
-
Verliesvermogen van de zekering in het apparaat geïnstalleerd70 W
-
Verliesvermogen bij volle belasting358 W
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Met foutindicatorNee
-
Dubbel onderbrekendJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LV8SR910LLE
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LV8SR910LLE
Gr. 3, 1-polig, 910 A, NH-mespatr. lastsch., aansluiting onder 2x M12
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2025-10-24
PDF18,64 MB
Installatiehandleiding International 2026-03-24
PDF39,54 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-08
PDF442,34 kB