Gr. 3, 1-polig schakelend met M12 aansluiting, 630 A LV8SG3STE
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren 20 producten beschikbaar -
Blindplaat/coderingsstrook/inbouwraam 4 producten beschikbaar -
Elektrische toebehoren voor laagspanningscomponenten 4 producten beschikbaar -
DIN-rail adapter 1 producten beschikbaar -
Aansluitklem stroomrail 1 producten beschikbaar -
Vergrendelingfuncties 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom630 A
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom lcc120 kA
-
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij Ue=400 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4120 kA
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B / 400 V630 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B / 500 V630 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B / 690 V630 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B / 800 V400 A
-
Nominale stroom bij Ue=400 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2630 A
-
Nominale stroom bij Ue=690 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2630 A
-
Nominale stroom bij Ue=800 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2400 A
-
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij Ue=690 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Nominale kortsluitvastheid Icw 1s met vergrendelingssysteem IEC6094725 kA
-
Nominale stroom van smeltpatroon50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 335 A, 400 A, 500 A, 630 A
-
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 6094715 kA
-
ZekeringsgrootteNH3
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
Aantal polen3
-
Aantal schakelbare polen1
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
-
Aandraaimoment32 - 32 NM
-
Aandraaimoment voor montage op rail32 - 32 NM
-
Elektrische levensduur in aantal cycli200
-
Maximale aantal mechanische schakelingen800
-
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.41000
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP2X
-
Nominale isolatiespanning Ui1000 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp12 kV
-
Nominale spanning Ue690 - 690 V
-
Afstand railsysteem185 mm
-
Hoogte741 mm
-
Diepte189 mm
-
Totaal vermogensverlies onder IN111 W
-
Verliesvermogen van de zekering in het apparaat geïnstalleerd48 W
-
Verliesvermogen bij volle belasting255 W
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Met foutindicatorNee
-
Dubbel onderbrekendJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LV8SG3STE
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LV8SG3STE
Gr. 3, 185 mm railafstand, 1-polig schakelend, M12 aansluiting
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2025-10-24
PDF18,64 MB
Installatiehandleiding International 2026-03-24
PDF39,54 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-08
PDF426,41 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-08
PDF442,34 kB