Gr. 1, 1-polig schakelend met M12 aansluiting, 250 A LV8SG1STE
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren 20 producten beschikbaar -
Blindplaat/coderingsstrook/inbouwraam 4 producten beschikbaar -
Elektrische toebehoren voor laagspanningscomponenten 4 producten beschikbaar -
DIN-rail adapter 1 producten beschikbaar -
Aansluitklem stroomrail 1 producten beschikbaar -
Vergrendelingfuncties 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom250 A
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom lcc120 kA
-
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij Ue=400 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4120 kA
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B / 400 V250 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B / 500 V250 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B / 690 V250 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B / 800 V200 A
-
Nominale stroom bij Ue=400 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2250 A
-
Nominale stroom bij Ue=690 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2250 A
-
Nominale stroom bij Ue=800 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2200 A
-
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij Ue=690 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Nominale kortsluitvastheid Icw 1s met vergrendelingssysteem IEC6094715 kA
-
Nominale stroom van smeltpatroon2 A, 4 A, 8 A, 10 A, 16 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A
-
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 6094710 kA
-
ZekeringsgrootteNH1
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
Aantal polen3
-
Aantal schakelbare polen1
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
-
Aandraaimoment32 - 32 NM
-
Aandraaimoment voor montage op rail32 - 32 NM
-
Elektrische levensduur in aantal cycli200
-
Maximale aantal mechanische schakelingen1400
-
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.41600
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP2X
-
Nominale isolatiespanning Ui1000 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp12 kV
-
Nominale spanning Ue690 - 690 V
-
Afstand railsysteem185 mm
-
Hoogte741 mm
-
Diepte189 mm
-
Totaal vermogensverlies onder IN26 W
-
Verliesvermogen van de zekering in het apparaat geïnstalleerd23 W
-
Verliesvermogen bij volle belasting95 W
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Met foutindicatorNee
-
Dubbel onderbrekendJa
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)14 %
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LV8SG1STE
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LV8SG1STE
Gr. 1, 185 mm railafstand, 1-polig schakelend, M12 aansluiting
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2025-10-24
PDF18,64 MB
Installatiehandleiding International 2026-03-24
PDF39,54 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-08
PDF426,41 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-08
PDF442,34 kB