Mespatroon NH4A 455 A 315 kVA gTR middenmelder LNH40455M4T
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
NH-mespatroontrekker 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
AfschakelkarakteristiekgTr
-
ZekeringsgrootteNH4a
-
Kenmerken zekeringgTr
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning Ue400 - 400 V
-
Nominale spanning bij AC 50 Hz400 - 400 V
-
Nominale stroom IN455 A
-
GeïsoleerdNee
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1100 kA
-
Vermogensverlies bij IN31,50 W
-
Hoogte200 mm
-
Breedte74 mm
-
Diepte119 mm
-
StandaardIEC 60269-2
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LNH40455M4T
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LNH40455M4T
Mespatroon NH4A 455 A 315 kVA gTR middenmelder
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-21
PDF271,63 kB