Mespatroon NH1C 80 A 500 V gG combimelder LNH1080M

EAN-nummer
3250614120824
Verpakking
3 stuks
Artikelgroep
8N1
Brutoprijs
€ 27,40
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • NH-mes­pa­troon­trekker 2 producten beschikbaar
  • Door­ver­bin­dingsmes 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    gG
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH1C
  • Kenmerken zeke­ring
    gG
Span­ning
  • Type voeding
    AC
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    80 A
Gebruiks­voor­waarden
  • Geïso­leerd
    Nee
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    120 kA
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    8 W
Afme­tingen
  • Hoogte
    64,50 mm
  • Breedte
    135 mm
  • Diepte
    135 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.