The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • NH-S­melt­vei­lig­heden
    • LNH1025M
    EAN-nummer
    3250614132841
    Verpakking
    3 stuks
    Artikelgroep
    8N1
    • NH-S­melt­vei­lig­heden

    Mespatroon NH1C 25 A 500 V gG combimelder LNH1025M

    Brutoprijs
    € 36,60
    / Stuk *
    € 36,60
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Mespatroon NH1C 25 A 500 V gG combimelder

    LNH1025M

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • NH-mes­pa­troon­trekker 2 producten beschikbaar
    • Door­ver­bin­dingsmes 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • NH-mes­pa­troon­trekker
    • Door­ver­bin­dingsmes
    • LNH00-4GS

      Mespatroontrekker NHBH000/4 met handschoen

      € 230,00  / Stuk*
    • LNH00-4G

      Mespatroontrekker NHB 00-4

      € 27,00  / Stuk*
    • LNH1TMM

      Doorverbindingsmes NHM-I-M

      € 30,30  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
      gG
    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH1C
    • Kenmerken zeke­ring
      gG
    Span­ning
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale span­ning Ue
      500 - 500 V
    • Nomi­nale span­ning bij AC 50 Hz
      500 - 500 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      25 A
    Gebruiks­voor­waarden
    • Geïso­leerd
      Nee
    Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
    • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
      120 kA
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      2,40 W
    Afme­tingen
    • Hoogte
      64,50 mm
    • Breedte
      30 mm
    • Diepte
      135 mm
    Alleen voor intern gebruik
    • Stan­daard
      IEC 60269-2

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Low-voltage HRC fuse link (English)
    PDF
    413,61 kB
    REACH declaration LNH1025M
    PDF
    RoHS report LNH1025M
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LNH1025M | Hager Nederland

      Afbeelding LNH1025M

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LNH1025M | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LNH1025M

      Mespatroon NH1C 25 A 500 V gG combimelder

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-21 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-21

      PDF
      269,50 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LNH30231M4T - Mespatroon NH3 231 A 160 kVA gTR middenmelder
      LNH30231M4T
      Mespatroon NH3 231 A 160 kVA gTR middenmelder
      Brutoprijs
      € 86,30
      / Stuk *
      € 86,30
      / Stuk *
    • 2
      LNH20455M4T - Mespatroon NH2 455 A 315 kVA gTR middenmelder
      LNH20455M4T
      Mespatroon NH2 455 A 315 kVA gTR middenmelder
      Brutoprijs
      € 58,80
      / Stuk *
      € 58,80
      / Stuk *
    • 3
      LNH30144M4T - Mespatroon NH3 144 A 100 kVA gTR middenmelder
      LNH30144M4T
      Mespatroon NH3 144 A 100 kVA gTR middenmelder
      Brutoprijs
      € 86,30
      / Stuk *
      € 86,30
      / Stuk *
    • 4
      LNH30180M4T - Mespatroon NH3 180 A 125 kVA gTR middenmelder
      LNH30180M4T
      Mespatroon NH3 180 A 125 kVA gTR middenmelder
      Brutoprijs
      € 86,30
      / Stuk *
      € 86,30
      / Stuk *
    • 5
      LNH30361M4T - Mespatroon NH3 361 A 250 kVA gTR middenmelder
      LNH30361M4T
      Mespatroon NH3 361 A 250 kVA gTR middenmelder
      Brutoprijs
      € 85,60
      / Stuk *
      € 85,60
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group