The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
  • Circuit­be­vei­li­ging
  • NH-S­melt­vei­lig­heden
  • LNH00TMM
  • NH-S­melt­vei­lig­heden

Doorverbindingsmes NHM-00-M LNH00TMM

EAN-nummer
3250614144851
Verpakking
3 stuks
Artikelgroep
8N2
Brutoprijs
€ 24,20
/ Stuk *
€ 24,20
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Doorverbindingsmes NHM-00-M

LNH00TMM

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    160 A
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH00
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    1 W
Afme­tingen
  • Hoogte
    49 mm
  • Breedte
    15 mm
Uitvoe­ring
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    gG

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration LNH00TMM
PDF
Hager RoHS report LNH00TMM
PDF

Downloads

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LNH00TMM | Hager Nederland

    Hager Productdatablad LNH00TMM

    Doorverbindingsmes NHM-00-M

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-20 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-20

    PDF
    226,73 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    LNH30231M4T - Mespatroon NH3 231 A 160 kVA gTR middenmelder
    LNH30231M4T
    Mespatroon NH3 231 A 160 kVA gTR middenmelder
    Brutoprijs
    € 83,00
    / Stuk *
    € 83,00
    / Stuk *
  • 2
    LNH20455M4T - Mespatroon NH2 455 A 315 kVA gTR middenmelder
    LNH20455M4T
    Mespatroon NH2 455 A 315 kVA gTR middenmelder
    Brutoprijs
    € 56,50
    / Stuk *
    € 56,50
    / Stuk *
  • 3
    LNH30144M4T - Mespatroon NH3 144 A 100 kVA gTR middenmelder
    LNH30144M4T
    Mespatroon NH3 144 A 100 kVA gTR middenmelder
    Brutoprijs
    € 83,00
    / Stuk *
    € 83,00
    / Stuk *
  • 4
    LNH30180M4T - Mespatroon NH3 180 A 125 kVA gTR middenmelder
    LNH30180M4T
    Mespatroon NH3 180 A 125 kVA gTR middenmelder
    Brutoprijs
    € 83,00
    / Stuk *
    € 83,00
    / Stuk *
  • 5
    LNH30361M4T - Mespatroon NH3 361 A 250 kVA gTR middenmelder
    LNH30361M4T
    Mespatroon NH3 361 A 250 kVA gTR middenmelder
    Brutoprijs
    € 82,30
    / Stuk *
    € 82,30
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group