The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Bedra­dingskanalen en toebe­horen
  • Bedra­dingskanalen pvc
  • LK5014027030
  • Bedra­dingskanalen pvc

LKG, deksel voor kanaal 140 mm breed, grijs LK5014027030

EAN-nummer
4012740118705
Verpakking
20 meter
Artikelgroep
1T6
Brutoprijs
€ 13,60
/ meter *
€ 13,60
/ meter *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

LKG, deksel voor kanaal 140 mm breed, grijs

LK5014027030

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • LKG5014007030B

    LKG, bedradingskanaal + deksel 50x140 mm, grijs

    € 37,10  / meter*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    140 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Deksel­breedte
    140 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
  • Gere­la­teerde Series
    LKG 50x140

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
Hager REACH declaration LK5014027030
PDF
Hager RoHS report LK5014027030
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LK5014027030 | Hager Nederland

    Afbeelding LK5014027030

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LK5014027030 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad LK5014027030

    LKG, deksel voor kanaal 140 mm breed, grijs

    PDF
  • Productgegevensblad

    Afbeelding Product sheet for slotted trunking system LKG in English | Hager Nederland

    Product sheet for slotted trunking system LKG in English

    Productgegevensblad en-GB 2018-10-11

    PDF
    364,09 kB
    Afbeelding Product sheet for slotted trunking system LKG in German | Hager Nederland

    Product sheet for slotted trunking system LKG in German

    Productgegevensblad de-DE 2018-10-11

    PDF
    370,56 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    BA68010007030B - BA6, bedradingskanaal + deksel 80x100 mm, grijs
    BA68010007030B
    BA6, bedradingskanaal + deksel 80x100 mm, grijs
    Brutoprijs
    € 35,40
    / meter *
    € 35,40
    / meter *
  • 2
    BA68004007030B - BA6, bedradingskanaal + deksel 80x40 mm, grijs
    BA68004007030B
    BA6, bedradingskanaal + deksel 80x40 mm, grijs
    Brutoprijs
    € 21,50
    / meter *
    € 21,50
    / meter *
  • 3
    BA68006007030B - BA6, bedradingskanaal + deksel 80x60 mm, grijs
    BA68006007030B
    BA6, bedradingskanaal + deksel 80x60 mm, grijs
    Brutoprijs
    € 24,80
    / meter *
    € 24,80
    / meter *
  • 4
    BA68008007030B - BA6, bedradingskanaal + deksel 80x80 mm, grijs
    BA68008007030B
    BA6, bedradingskanaal + deksel 80x80 mm, grijs
    Brutoprijs
    € 32,40
    / meter *
    € 32,40
    / meter *
  • 5
    BA68002507030B - BA6, bedradingskanaal + deksel 80x25mm, grijs
    BA68002507030B
    BA6, bedradingskanaal + deksel 80x25mm, grijs
    Brutoprijs
    € 18,60
    / meter *
    € 18,60
    / meter *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group