The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • LF6019009001

LF, bodemprofiel + deksel 60x190 mm, wit LF6019009001

EAN-nummer
4012740875257
Verpakking
8 meter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

LF, bodemprofiel + deksel 60x190 mm, wit

LF6019009001

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Aansluit­doos voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
  • Schei­dings­schot voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
  • Koppelset 1 producten beschikbaar
  • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Aansluit­doos voor kabel­goot
  • Schei­dings­schot voor kabel­goot
  • Koppelset
  • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot
  • L5111

    Lasdoos 135x35x40 mm, lichtgrijs

    € 5,65  / Stuk*
  • M2026

    LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 60 mm hoog, grijs

    € 5,70  / meter*
  • G1720

    Bodemprofielkoppeling LF/LFH 60x150 mm en LF 60x190/230 mm, hal.vrij

    € 2,65  / Stuk*
  • M7251

    LF, kabelklem voor goot 190 mm breed

    € 3,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    60 mm
  • Breedte
    190 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Binnen­door­snede
    9060 - 9060 mm²
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    38
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • RAL-­code
    9001
  • Kleur
    Crème
Normen
  • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
    Nee
Aansluitmogelijk­heden
  • Kanaal­ver­bin­ding
    Voor­ge­mon­teerd met koppe­lingen
Samen­stel­ling
  • Aantal schei­dings­wanden
    0
  • Aantal compar­ti­menten
    1 - 4
  • Aantal schei­dings­wanden
    3
  • Met bescherm­folie
    Nee

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LF6019009001 | Hager Nederland

    Afbeelding LF6019009001

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LF6019009001 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad LF6019009001

    LF, bodemprofiel + deksel 60x190 mm, wit

    PDF
  • Bestelhulp

    Afbeelding Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp | Hager Nederland

    Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp

    Bestelhulp nl-NL 2022-09-15

    PDF
    3,22 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Nederland

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Conformiteitsverklaring International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group