The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Kabelkanalen
    • LF - kabelkanaalsysteem
    • M2026
    EAN-nummer
    4012740875318
    Verpakking
    50 meter
    Artikelgroep
    1J7
    • LF - kabelkanaalsysteem

    LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 60 mm hoog, grijs M2026

    Brutoprijs
    € 5,55
    / meter *
    € 5,55
    / meter *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 60 mm hoog, grijs

    M2026

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      60 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Licht­grijs
    Confi­gu­ratie
    • Met anti­bac­te­riële behan­de­ling
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 60 °C
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Samen­stel­ling
    • Monta­ge­wijze schei­dings­wand
      Klem­ver­bin­ding
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee
    • Gere­la­teerde Series
      LF 60x60, LF 60x90, LF 60x110, LF 60x150, LF 60x190, LF 60x230, LFE 60x110

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration M2026
    PDF
    RoHS report M2026
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding M2026 | Hager Nederland

      Afbeelding M2026

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad M2026 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad M2026

      LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 60 mm hoog, grijs

      PDF
    • Software

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Nederland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Nederland

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      334,89 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      R2293VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 200 mm breed, verzinkt
      R2293VERZ
      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 200 mm breed, verzinkt
      Brutoprijs
      € 5,45
      / Stuk *
      € 5,45
      / Stuk *
    • 2
      R2292VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 150 mm breed, verzinkt
      R2292VERZ
      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 150 mm breed, verzinkt
      Brutoprijs
      € 4,55
      / Stuk *
      € 4,55
      / Stuk *
    • 3
      R2291VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 100 mm breed, verzinkt
      R2291VERZ
      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 100 mm breed, verzinkt
      Brutoprijs
      € 4,40
      / Stuk *
      € 4,40
      / Stuk *
    • 4
      R2290VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 60 mm breed, verzinkt
      R2290VERZ
      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 60 mm breed, verzinkt
      Brutoprijs
      € 4,30
      / Stuk *
      € 4,30
      / Stuk *
    • 5
      M7249 - LF, kabelklem voor goot 110 mm breed
      M7249
      LF, kabelklem voor goot 110 mm breed
      Brutoprijs
      € 1,32
      / Stuk *
      € 1,32
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group