Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Breedte110 mm
-
MateriaalPC-ABS
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurZwart
-
Is aan te passen aan kanaalbreedteNee
-
AansluitwijzeKlik montage
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
-
Gerelateerde SeriesLF 40x110, LF 60x110
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding M7249
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad M7249
LF, kabelklem voor goot 110 mm breed
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF334,89 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF271,10 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB