LF, bodemprofiel + deksel 60x150 mm, lichtgrijs LF6015007035
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Geluidsisolatie 1 producten beschikbaar -
Aansluitdoos voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Scheidingsschot voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Koppelset 1 producten beschikbaar -
Eindplaat voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Buitenhoek voor kabelgoot 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte60 mm
-
Breedte150 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede7122 - 7122 mm²
-
Type dekselLos
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)30
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
RAL-code7035
-
KleurLichtgrijs
-
TransparantNee
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
KanaalverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal compartimenten1 - 4
-
Aantal scheidingswanden3
-
Inclusief kabelklemJa
-
Aantal kabelhouders per meter2
-
Met beschermfolieNee
-
Met antibacteriële behandelingNee
-
Leverbaar op rolNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LF6015007035
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LF6015007035
LF, bodemprofiel + deksel 60x150 mm, lichtgrijs
PDF -
Bestelhulp
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
PDF3,22 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF369,07 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP326,22 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF66,94 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB