The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
  • Circuit­be­vei­li­ging
  • D/D0 zeke­ringen en toebe­horen
  • LE27R
  • D/D0 zeke­ringen en toebe­horen

Ringen K II LE27R

EAN-nummer
3250614144875
Verpakking
100 stuks
Artikelgroep
8D4
Brutoprijs
€ 0,44
/ Stuk *
€ 0,44
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Ringen K II

LE27R

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • LE27G

    Glaasjes K II

    € 0,49  / Stuk*

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    25 A
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    KII - KIII

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration LE27R
PDF
Hager RoHS report LE27R
PDF

Downloads

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LE27R | Hager Nederland

    Hager Productdatablad LE27R

    Ringen K II

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    LNDZ10 - Zekering TNDZ 10 A
    LNDZ10
    Zekering TNDZ 10 A
    Brutoprijs
    € 2,56
    / Stuk *
    € 2,56
    / Stuk *
  • 2
    LE27P02 - D-passchroef roze S II - 2 A
    LE27P02
    D-passchroef roze S II - 2 A
    Brutoprijs
    € 1,17
    / Stuk *
    € 1,17
    / Stuk *
  • 3
    LE27F16 - Zekering D II-16 A
    LE27F16
    Zekering D II-16 A
    Brutoprijs
    € 1,78
    / Stuk *
    € 1,78
    / Stuk *
  • 4
    LNDZF06 - Zekering NDZ 6 A
    LNDZF06
    Zekering NDZ 6 A
    Brutoprijs
    € 2,56
    / Stuk *
    € 2,56
    / Stuk *
  • 5
    LNDZ16 - Zekering TNDZ 16 A
    LNDZ16
    Zekering TNDZ 16 A
    Brutoprijs
    € 3,04
    / Stuk *
    € 3,04
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group