FB Afdekplaat 3-v 60150, grijs • L91537030 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Je bent gelokaliseerd in het volgende land : Verenigde Staten.
×
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Kabelmanagementsystemen
            • Kabelkanalen
            • FB - kabelkanaalsysteem
            • L91537030
            L91537030 - FB, afdekplaat 3-voudig voor goot 150 mm breed, grijs
            L91537030 - FB, afdekplaat 3-voudig voor goot 150 mm breed, grijs
            L91537030 - FB, afdekplaat 3-voudig voor goot 150 mm breed, grijs

            FB, afdekplaat 3-voudig voor goot 150 mm breed, grijs

            L91537030

            L91537030 - FB, afdekplaat 3-voudig voor goot 150 mm breed, grijs
            L91537030 - FB, afdekplaat 3-voudig voor goot 150 mm breed, grijs
            L91537030 - FB, afdekplaat 3-voudig voor goot 150 mm breed, grijs
            • FB - kabelkanaalsysteem

            FB, afdekplaat 3-voudig voor goot 150 mm breed, grijs L91537030

            EAN-nummer
            4012740102032
            Verpakking
            1 Stuk
            Artikelgroep
            1J4
            Brutoprijs
            € 17,80
            / Stuk *
            € 17,80
            / Stuk *
            Vind wederverkoper

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Maak jouw systeem compleet

            Optionele accessoires

            • Aansluit­doos voor wand­goot 1 producten beschikbaar

            Maak jouw systeem compleet

            • Aansluit­doos voor wand­goot
            • GLT5000

              tehalit schakelmateriaal kanaaldoos 1-voudig c-profielmontage

              € 7,90  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Afme­tingen
            • Breedte
              150 mm
            • Lengte
              375 mm
            • Deksel­breedte
              150 mm
            • Door­snede van de opening
              0
            • Hoogte van de opening
              76 mm
            • Breedte van opening
              218 mm
            • Hoek­ra­dius van opening
              7 mm
            • Aantal eenheden
              3
            Confi­gu­ratie
            • Type inbouw­com­po­nent
              Apparaat met centraal­plaat
            • Over­lap­pend
              Nee
            Toebe­horen
            • Heeft tekst­veld
              Nee
            Materiaal
            • Materiaal
              Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
            • Opper­vlakte behan­de­ling
              Onbe­han­deld
            • Kleur
              Grijs
            • RAL-­code
              7030
            Veilig­heid
            • Slag­vast­heid IK
              IK07
            Samen­stel­ling
            • Met bescherm­folie
              Nee

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration L91537030 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration L91537030 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding L91537030 | Hager Nederland

              Afbeelding L91537030

            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding EC declaration of conformity FB | Hager Nederland

              EC declaration of conformity FB

              Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

              PDF
              122,39 kB
              Afbeelding EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

              EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

              Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

              PDF
              38,99 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              FB6011007030 - FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, grijs
              FB6011007030
              FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, grijs
              Brutoprijs
              € 41,60
              / meter *
              € 41,60
              / meter *
            • 2
              FB6011007035 - FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, lichtgrijs
              FB6011007035
              FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, lichtgrijs
              Brutoprijs
              € 41,60
              / meter *
              € 41,60
              / meter *
            • 3
              FB6011009016 - FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, verkeerswit
              FB6011009016
              FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, verkeerswit
              Brutoprijs
              € 44,10
              / meter *
              € 44,10
              / meter *
            • 4
              FB6013007030 - FB, bodemprofiel + deksel 60x130 mm, grijs
              FB6013007030
              FB, bodemprofiel + deksel 60x130 mm, grijs
              Brutoprijs
              € 48,10
              / meter *
              € 48,10
              / meter *
            • 5
              FB6013007035 - FB, bodemprofiel + deksel 60x130 mm, lichtgrijs
              FB6013007035
              FB, bodemprofiel + deksel 60x130 mm, lichtgrijs
              Brutoprijs
              € 48,10
              / meter *
              € 48,10
              / meter *
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group