FB, afdekplaat 3-voudig voor goot 130 mm breed, grijs L91337030

EAN-nummer
4012740102001
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1J4
Brutoprijs
€ 16,30
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Aansluit­doos voor wand­goot 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    130 mm
  • Lengte
    375 mm
  • Deksel­breedte
    130 mm
  • Door­snede van de opening
    0
  • Hoogte van de opening
    76 mm
  • Breedte van opening
    218 mm
  • Hoek­ra­dius van opening
    7 mm
  • Aantal eenheden
    3
Confi­gu­ratie
  • Type inbouw­com­po­nent
    Apparaat met centraal­plaat
  • Over­lap­pend
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.