The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Kabelkanalen
    • FB - kabelkanaalsysteem
    • L91327030
    EAN-nummer
    4012740101998
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1J4
    • FB - kabelkanaalsysteem

    FB, afdekplaat 2-voudig voor goot 130 mm breed, grijs L91327030

    Brutoprijs
    € 11,60
    / Stuk *
    € 11,60
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    FB, afdekplaat 2-voudig voor goot 130 mm breed, grijs

    L91327030

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Aansluit­doos voor wand­goot 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Aansluit­doos voor wand­goot
    • GLT5000

      tehalit schakelmateriaal kanaaldoos 1-voudig c-profielmontage

      € 8,25  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      130 mm
    • Lengte
      250 mm
    • Deksel­breedte
      130 mm
    • Door­snede van de opening
      0
    • Hoogte van de opening
      76 mm
    • Breedte van opening
      147 mm
    • Hoek­ra­dius van opening
      7 mm
    • Aantal eenheden
      2
    Confi­gu­ratie
    • Type inbouw­com­po­nent
      Apparaat met centraal­plaat
    • Over­lap­pend
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7030
    Veilig­heid
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    Samen­stel­ling
    • Met bescherm­folie
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration L91327030
    PDF
    RoHS report L91327030
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding L91327030 | Hager Nederland

      Afbeelding L91327030

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad L91327030 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad L91327030

      FB, afdekplaat 2-voudig voor goot 130 mm breed, grijs

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity FB | Hager Nederland

      EC declaration of conformity FB

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Afbeelding EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      38,99 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LF6023067035 - LF/FB, eindplaat voor goot 60x230 mm, lichtgrijs
      LF6023067035
      LF/FB, eindplaat voor goot 60x230 mm, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 15,30
      / Stuk *
      € 15,30
      / Stuk *
    • 2
      R82947030 - FB afdekplaat 3-voudig 60230, grijs
      R82947030
      FB afdekplaat 3-voudig 60230, grijs
      Brutoprijs
      € 21,10
      / Stuk *
      € 21,10
      / Stuk *
    • 3
      R82947035 - FB afdekplaat 3-voudig 60230, lichtgrijs
      R82947035
      FB afdekplaat 3-voudig 60230, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 21,10
      / Stuk *
      € 21,10
      / Stuk *
    • 4
      LF6019067035 - LF/FB, eindplaat voor goot 60x190 mm, lichtgrijs
      LF6019067035
      LF/FB, eindplaat voor goot 60x190 mm, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 13,70
      / Stuk *
      € 13,70
      / Stuk *
    • 5
      LF6023037035 - LF/FB, buitenhoek voor goot 60x230 mm, lichtgrijs
      LF6023037035
      LF/FB, buitenhoek voor goot 60x230 mm, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 60,80
      / Stuk *
      € 60,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group