The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Rijg­klem­men, insteek­tech­niek en toebe­horen
  • KYA06E2
  • Rijg­klem­men, insteek­tech­niek en toebe­horen

Rijgklem 6 mm² aarde, 2 x quickconnect KYA06E2

EAN-nummer
3250613951627
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
I30
Brutoprijs
€ 6,30
/ Stuk *
€ 6,30
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Rijgklem 6 mm² aarde, 2 x quickconnect

KYA06E2

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Code­ringsmateriaal 3 producten beschikbaar
  • Toebe­horen rijg­klemmen 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Code­ringsmateriaal
  • Toebe­horen rijg­klemmen
  • KWL003

    Codering 101-200, 25 strips (101, 102..110) (111, 112…120) etc.

    € 67,40  / set*
  • KWL002

    Codering 0-100, 25 strips (1, 2, ..10) (11, 12…20) etc.

    € 67,40  / set*
  • KWL004

    Codering L 1, 2, 3, N, PE / 250 cijfers

    € 15,50  / Stuk*
  • KWB01

    Eindsteun 35 mm²

    € 1,35  / Stuk*

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    0
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    1 W
Afme­tingen
  • Hoogte
    44,55 mm
  • Breedte
    66,40 mm
  • Diepte
    8 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    0.2 - 6 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    0.2 - 10 mm²

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration KYA06E2
PDF
Hager RoHS report KYA06E2
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KYA06E2 | Hager Nederland

    Afbeelding KYA06E2

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KYA06E2 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad KYA06E2

    Rijgklem 6 mm² aarde, 2 x quickconnect

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KWJ02D10 - Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 10-voudig, quickconnect
    KWJ02D10
    Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2, 5 mm², 10-voudig, quickconnect
    Brutoprijs
    € 4,85
    / Stuk *
    € 4,85
    / Stuk *
  • 2
    KYA10LH2 - Rijgklem 10 mm² fase, 57 A/800 V, 2 x quickconnect
    KYA10LH2
    Rijgklem 10 mm² fase, 57 A/800 V, 2 x quickconnect
    Brutoprijs
    € 3,45
    / Stuk *
    € 3,45
    / Stuk *
  • 3
    KWL003 - Codering 101-200, 25 strips (101, 102..110) (111, 112…120) etc.
    KWL003
    Codering 101-200, 25 strips (101, 102..110) (111, 112…120) etc.
    Brutoprijs
    € 67,40
    / set *
    € 67,40
    / set *
  • 4
    KWB03 - Eindsteun tot 10 mm² quickconnect
    KWB03
    Eindsteun tot 10 mm² quickconnect
    Brutoprijs
    € 1,20
    / Stuk *
    € 1,20
    / Stuk *
  • 5
    KYA04E3 - Rijgklem 4 mm² aarde, 3 x quickconnect
    KYA04E3
    Rijgklem 4 mm² aarde, 3 x quickconnect
    Brutoprijs
    € 5,75
    / Stuk *
    € 5,75
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2026 Ha­ger Group