rijgklemhouder Plug-In nul 2,5mm², 24A • KYA02NP | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • KYA02NP
            Vervallen
            KYA02NP - Rijgklemhouder Plug-In nul 2,5 mm², 24 A/800 V
            KYA02NP - Rijgklemhouder Plug-In nul 2,5 mm², 24 A/800 V
            Vervallen

            Rijgklemhouder Plug-In nul 2,5 mm², 24 A/800 V

            KYA02NP

            KYA02NP - Rijgklemhouder Plug-In nul 2,5 mm², 24 A/800 V
            Vervallen
            KYA02NP - Rijgklemhouder Plug-In nul 2,5 mm², 24 A/800 V

            Rijgklemhouder Plug-In nul 2,5 mm², 24 A/800 V KYA02NP

            EAN-nummer
            3250613951511
            Verpakking
            100 stuks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden

            Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
            Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl


            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            Download technische eigenschappen

            Maak jouw systeem compleet

            Optionele accessoires

            • Door­ver­bin­dings­brug 5 producten beschikbaar
            • Code­ringsmateriaal 2 producten beschikbaar

            Maak jouw systeem compleet

            • Door­ver­bin­dings­brug
            • Code­ringsmateriaal
            • KWJ02D10

              Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 10-voudig, quickconnect

              € 4,75  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KWJ02D2

              Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 2-voudig, quickconnect

              € 1,15  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KWJ02D3

              Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 3-voudig, quickconnect

              € 1,40  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KWJ02D4

              Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 4-voudig, quickconnect

              € 1,80  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KWJ02D5

              Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 5-voudig, quickconnect

              € 2,10  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KWL002

              Codering 0-100, 25 strips (1,2,..10) (11, 12…20) etc.

              € 66,10  / set*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KWL004

              Codering L 1,2,3,N,PE / 250 cijfers

              € 15,20  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Stroom / tempe­ra­tuur
            • Nomi­nale stroom
              32 A
            Afme­tingen
            • Hoogte
              51,20 mm
            • Breedte
              59,75 mm
            • Diepte
              5 mm
            Installatie, montage
            • Gemon­teerd op
              DIN-rail
            Aansluiting
            • Aansluit­door­snede soepele ader
              0.13 - 4 mm²
            • Aansluit­door­snede massieve ader
              0.13 - 4 mm²
            Materiaal
            • Kleur
              Blauw
            • Materiaal
              Poly­a­mide (PA)

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja
            Halogeenvrij Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,96 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,40 kB

            Downloads

            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Declaration | Hager Nederland

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2022-08-29

              PDF
              194,57 kB
              Afbeelding Declaration | Hager Nederland

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2022-11-16

              PDF
              265,19 kB
            Meer documentatie
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group