The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Rijg­klem­men, insteek­tech­niek en toebe­horen
  • KWJ02D10
  • Rijg­klem­men, insteek­tech­niek en toebe­horen

Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 10-voudig, quickconnect KWJ02D10

EAN-nummer
3250613932077
Verpakking
20 stuks
Artikelgroep
I30
Brutoprijs
€ 4,85
/ Stuk *
€ 4,85
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 10-voudig, quickconnect

KWJ02D10

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 12 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • KYA02I2

    Rijgklem 3-voudig, fase, nul, PE, 0, 08 - 2, 5 mm², quickconnect

    € 4,90  / Stuk*
  • KYA02I5

    Rijgklem 3-voudig, fase, fase, PE, 0, 08 - 2, 5 mm², quickconnect

    € 4,90  / Stuk*
  • KYA02I4

    Rijgklem 3-voudig, fase, fase, 0, 08 - 2, 5 mm², quickconnect

    € 3,45  / Stuk*
  • KYA02KD

    Scheidingsklem met messen, 2, 5 mm², 20 A/630 V, quickconnect

    € 4,10  / Stuk*
  • KYA02LH

    Rijgklem 2, 5 mm² fase, 24 A/800 V, quickconnect

    € 1,45  / Stuk*
  • KYA02LH2

    Rijgklem 2, 5 mm² fase, 24 A/800 V, 2 x quickconnect

    € 1,35  / Stuk*
  • KYA02LH3

    Rijgklem 2, 5 mm² fase, 24 A/800 V, 3 x quickconnect

    € 1,85  / Stuk*
  • KYA02LH4

    Rijgklem 2, 5 mm² fase, 24 A/800 V, 4 x quickconnect

    € 2,15  / Stuk*
  • KYA02NH

    Rijgklem 2, 5 mm² nul, 24 A/800 V, quickconnect

    € 1,45  / Stuk*
  • KYA02NH2

    Rijgklem 2, 5 mm² nul, 24 A/800 V, 2 x quickconnect

    € 1,35  / Stuk*
  • KYA02NH3

    Rijgklem 2, 5 mm² nul, 24 A/800 V, 3 x quickconnect

    € 1,85  / Stuk*
  • KYA02NH4

    Rijgklem 2, 5 mm² nul, 24 A/800 V, 4 x quickconnect

    € 2,15  / Stuk*

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Geel

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration KWJ02D10
PDF
Hager RoHS report KWJ02D10
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KWJ02D10 | Hager Nederland

    Afbeelding KWJ02D10

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KWJ02D10 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad KWJ02D10

    Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 10-voudig, quickconnect

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KWE16G - Afsluitplaat voor KYA16LH2
    KWE16G
    Afsluitplaat voor KYA16LH2
    Brutoprijs
    € 1,35
    / Stuk *
    € 1,35
    / Stuk *
  • 2
    KYA10LH2 - Rijgklem 10 mm² fase, 57 A/800 V, 2 x quickconnect
    KYA10LH2
    Rijgklem 10 mm² fase, 57 A/800 V, 2 x quickconnect
    Brutoprijs
    € 3,45
    / Stuk *
    € 3,45
    / Stuk *
  • 3
    KWB03 - Eindsteun tot 10 mm² quickconnect
    KWB03
    Eindsteun tot 10 mm² quickconnect
    Brutoprijs
    € 1,20
    / Stuk *
    € 1,20
    / Stuk *
  • 4
    KYA04E3 - Rijgklem 4 mm² aarde, 3 x quickconnect
    KYA04E3
    Rijgklem 4 mm² aarde, 3 x quickconnect
    Brutoprijs
    € 5,75
    / Stuk *
    € 5,75
    / Stuk *
  • 5
    KWJ02D5 - Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 5-voudig, quickconnect
    KWJ02D5
    Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2, 5 mm², 5-voudig, quickconnect
    Brutoprijs
    € 2,15
    / Stuk *
    € 2,15
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group