Rijgklem 2,5 mm² fase, 24 A/800 V, 2 x quickconnect KYA02LH2
EAN-nummer
3250613951443
Verpakking
100 stuks
Artikelgroep
I30
Brutoprijs
€ 1,30
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Coderingsmateriaal 3 producten beschikbaar -
Toebehoren rijgklemmen 1 producten beschikbaar -
Doorverbindingsbrug 5 producten beschikbaar -
Eindplaat en scheidingsplaat 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom24 A
Afmetingen
-
Hoogte38,10 mm
-
Breedte47,10 mm
-
Diepte5 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.13 - 2.5 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader0.13 - 4 mm²
Materiaal
-
KleurGrijs
-
MateriaalPolyamide (PA)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
Meer documentatie