Rijgklem 2,5 mm² nul, 24 A/800 V, 2 x quickconnect KYA02NH2
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Coderingsmateriaal 2 producten beschikbaar -
Toebehoren rijgklemmen 1 producten beschikbaar -
Doorverbindingsbrug 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom24 A
-
Hoogte38,10 mm
-
Breedte47,10 mm
-
Diepte5 mm
-
Gemonteerd opDIN-rail
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.13 - 2.5 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader0.13 - 4 mm²
-
KleurBlauw
-
MateriaalPolyamide (PA)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KYA02NH2
-
Product datasheet
Hager Productdatablad KYA02NH2
Rijgklem 2,5 mm² nul, 24 A/800 V, 2 x quickconnect
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-08-29
PDF194,57 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-16
PDF265,19 kB