Rijgklem 2,5 mm² fase, 24 A/800 V, 2 x quickconnect KYA02LH2
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Eindplaat en scheidingsplaat 1 producten beschikbaar
-
Doorverbindingsbrug 8 producten beschikbaar
-
Toebehoren rijgklemmen 1 producten beschikbaar
-
Coderingsmateriaal 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom24 A
-
Hoogte38,10 mm
-
Breedte47,10 mm
-
Diepte5 mm
-
Gemonteerd opDIN-rail
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.13 - 2.5 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader0.13 - 4 mm²
-
KleurGrijs
-
MateriaalPolyamide (PA)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KYA02LH2
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-08-29
PDF194,57 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-16
PDF265,19 kB